AV 20

AV 20

  • Plasthus
  • Felstängningssäkring
  • för dörrar med 1 ram
  • godkänd för användning i personhissar
  • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Produktbeteckning:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lvänsterutförande
RHögerutförande

(2)
utanDragband
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblock B
B2Lagerblock B2

(3)
X11,5Låsbultens X-mått = 11,5 mm
X20Låsbultens X-mått = 20 mm
X30Låsbultens X-mått = 30 mm
X40Låsbultens X-mått = 40 mm
X45Låsbultens X-mått = 45 mm

Notera:
U = låsavfasning på undersida
GB215 = extra fästhål M8 på framsidan.

Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan.
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

AV20RHX11.5U-GB215

Artikelnummer 101142088

Door locking devices

TIll artikel

AV20LHX20U-GB215

Artikelnummer 101142144

Door locking devices

TIll artikel

AV20RHX20U-GB215

Artikelnummer 101142145

Door locking devices

TIll artikel

AV20RBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172551

Door locking devices

TIll artikel

AV20LBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172568

Door locking devices

TIll artikel

AV20RHX30U-GB215

Artikelnummer 101174506

Door locking devices

TIll artikel

AV20RX11.5U-GB215

Artikelnummer 103003513

Door locking devices

TIll artikel

AV20RHX40U-GB215

Artikelnummer 103016446

Door locking devices

TIll artikel

AV20LHX30U-GB215

Artikelnummer 103016447

Door locking devices

TIll artikel

AV20LHX45U-GB215

Artikelnummer 103016448

Door locking devices

TIll artikel

AV20RX20U-GB215

Artikelnummer 103016449

Door locking devices

TIll artikel

AV20RX40U-GB215

Artikelnummer 103016450

Door locking devices

TIll artikel