AZ 05 B-1684 KONTAKTBRYGGA

Artikelnummer: 101089535

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ 05 B-1684 KONTAKTBRYGGA

Artikelnummer (beställningsnummer)

101089535

EAN (European Article Number)

4030661029955

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Globala egenskaper

Bruttovikt

11 g


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 18:54