AZ 05 KT 08106
AZ 05 KT 08106
Downloads
- Enkelledarinföring med fäste
- Plasthus
- Kontaktstift i brytare
- 1 Nyckelingångar
- Beröringsskydd med extra vägg
- transparent lock
- Fästskruvar M4
- Anslutningsmått passande till AZ 05x
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 05 KT 08106 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
151195811 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 81 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Lockets material |
transparent termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
40 g |
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissar |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
1 |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Aktiveringskraft, ungefär |
1,6 N |
Montering |
Rundhål |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
Enkelledarinföring med fäste |
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Mekaniska data - mått
Bredd |
72 mm |
Höjd |
40 mm |
Djup |
26 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP00 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
200 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tryckkontakt med friktion |
Kontakternas material, elektriskt |
Cu-nitar med silverskikt |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Anslutningsskruvarna kan förslutas med plugg. (2 plugg per brytare) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
BG-certifikat
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, September 8, 2022 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Byggår: | Se typskylt |
Beskrivning av komponenten: | Dörrkontakt |
Gällande direktiv: | Lågspänningsdirektivet | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Shanghai, 7 september 2022 |
Juridiskt bindande underskriftt Michele Seassaro Verkställande direktör |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 12:12