AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Nyckelingångar
- Kabelkanal baksida och undersida
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Skyddsklass IP20
- dubbel brytande brytare
- Fästskruvar M4 Pozidriv ,
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 063 K 08106 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingens material |
glasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande |
Lockets material |
glasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande |
Bruttovikt |
23 g |
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissar |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
1 |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
7 mm |
Aktiveringskraft |
1,6 N |
Montering |
Rundhål |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
2 x enkelledarinföring med anslutningstratt |
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates |
Note (Cable entry) |
Kabelkanal baksida och undersida |
Mekaniska data - mått
Bredd |
50 mm |
Höjd |
27 mm |
Djup |
19 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
200 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tryckkontakt med friktion |
Kontakternas material, elektriskt |
Cu-nitar med silverskikt |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
BG-certifikat
EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 06:42