AZ 15
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Multikodning
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Okänslig mot smuts
Produktbeteckning: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
utan | återfjädringskraft |
R | Hållkraft 30 N |
(2) | |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
M20 | Kabelgenomföring M20 |
ST | Stickkontakt M12, 4-polig |
(3) | |
2254 | Hållkraft 5 N |
1762 | Frontmontering |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Systemkomponenter
Nyckel AZ 15
AZ 15/16-B1-1747 KOMPLETTERINGSSATS
- För spelfri förregling av lätta skydd
- Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.
- Lämplig för eftermontering
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
AZ 15/16-B1-2024 KOMPLETTERINGSSATS
- För skydd mot inträngning av smuts
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
AZ 15/16-B1-2053 KOMPLETTERINGSSATS
- För förregling av lätta till medeltunga skydd
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
NYCKEL AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Dämpar vibrationer på skyddsanordning
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
NYCKEL AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med aktiveringsorganets plan
- Lämplig för eftermontering
- För spelfri förregling av lätta skydd
AZ 15/16-B2-1747 KOMPLETTERINGSSATS
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med aktiveringsorganets plan
- Lämplig för eftermontering
- För spelfri förregling av lätta skydd
- Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.
NYCKEL AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Lämplig för eftermontering
- För spelfri förregling av lätta skydd
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Lämplig för eftermontering
- För spelfri förregling av lätta skydd
- Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.
NYCKEL AZ 15/16-B6 KPL.
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
Tillbehör AZ 15
SET BC 2053-2
- Extra kullsnäpplås för stabil fasthållning av lätta till medeltunga skydd
- För separat montering på skyddet
LOCKOUT-TAG SZ 16/335
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Upp till 6 kabelgenomföringar
- Låsspärren kan monteras på en kedja nära säkerhetsbrytaren.
SLITSTÄTNING AZ 15/16-1476
- För skydd mot inträngning av smuts
- För att skydda oanvända aktiveringsorganspår
- Enkelt klämbeslag