AZ 15/16-B1-2177 KOMPLETTERINGSSATS
Artikelnummer:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 KOMPLETTERINGSSATS
Artikelnummer:
101126794
- För förregling av lätta, avtagbara skydd
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 15/16-B1-2177 KOMPLETTERINGSSATS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål (V2A) |
Bruttovikt |
24 g |
Mekaniska data
Nyckel |
rak fast |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 23:01