AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT

Artikelnummer: 101096090

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
  • Lämplig för eftermontering
  • För spelfri förregling av lätta skydd
  • Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT

Artikelnummer (beställningsnummer)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Globala egenskaper

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiveringsorganets material

Rostfritt stål (V2A)

Bruttovikt

42 g

Mekaniska data

Aktiveringsradie, minimum

32 mm

Nyckel

rak

flexibel

hållkraftkraft

30 N

Note

Note (General)

Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan

Aktiveringsradien kan justeras, minimum 32 mm, med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (b)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 07:56