AZ 16

AZ 16

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Produktbeteckning:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
utan1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
033 brytande kontakter (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(2)
utanåterfjädringskraft
RHållkraft 30 N

(3)
G24Med LED (endast tillgänglig med version en sl- och en br-kontakt)

(4)
M16Kabelgenomföring M16
M20Kabelgenomföring M20
STStickkontakt M12, 4-polig, nedåt
STLStickkontakt M12, 4-polig, åt vänster
STRStickkontakt M12, 4-polig, åt höger

(5)
2254Hållkraft 5 N
1762Frontmontering
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Current, Utilisation category DC-13

Kabelstyrning

Sensorns höjd

Utilisation category DC-13

Utilisation category DC-13

Anslutning, kontakt

Standarder, föreskrifter

Leveransomfång

AZ 16 ZVK-M16

Artikelnummer 101152887

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVK-M20

Artikelnummer 101157378

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVK-ST

Artikelnummer 101143122

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVRK-M16

Artikelnummer 101152094

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157379

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161097

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16 ZVRK-ST

Artikelnummer 101143124

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-02ZVK-M16

Artikelnummer 101154699

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-02ZVK-ST

Artikelnummer 101143123

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-02ZVRK-M16

Artikelnummer 101147145

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-02ZVRK-M20

Artikelnummer 101157381

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161096

Safety switch with separate actuator

TIll artikel