AZ 16 AS
- Plasthus
- Lång livslängd
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Statusvisning med lysdiod AS-Interface
- Nyckel kodad
- Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
- Integrerat AS interface
- AS interface M12 Insticksanslutning
Produktbeteckning: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Stickkontakt nedåt |
ST2 | Stickkontakt åt höger |
ST3 | Stickkontakt åt vänster |
(2) | |
utan | utan kvarstannande positioner |
R | Kvarhållande 30 N |
R-2254 | Kvarstående 5 N |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.