AZ 16ZI-B1-1747 MED MAGNETSNÄPPLÅS
- Plasthus
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lång livslängd
- skyddsisolerad
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- För spelfri förregling av lätta skydd
- Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.
Produktbeteckning: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
B1 | Rak byggform |
B1-1747 | Rak byggform med magnetsnäpplås |
B1-2024 | Rak byggform med slitstätning för nyckelingång |
B1-2053 | Rak byggform med kulsnäpplås |
B1-2177 | Rak byggform med centreringshjälp |
B6L | vinklad, rörlig åt vänster |
B6R | vinklad, rörlig åt höger |
(3) | |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
M20 | Kabelgenomföring M20 |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.