AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • Högerutförande
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • liten stomme
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Inklusive skårad tätningsplugg
  • 8 nyckelingångar
Produktbeteckning:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanKabelförskruvning M16
STStickkontakt M12

(4)
B1Nyckel B1
B5Nyckel B5
B6LAktiveringsorgan B6L
B6RAktiveringsorgan B6R

(5)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Note (General)

AZ 17-02ZI B6R

Artikelnummer 101122856

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-02ZI-ST B6R

Artikelnummer 101144091

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-02ZRI B6R

Artikelnummer 101136310

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZI B6R

Artikelnummer 101122855

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZRI B6R

Artikelnummer 101136306

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Artikelnummer 101144090

Safety switch with separate actuator

TIll artikel