AZ 3350
- metallhus
- Bistabilt handtag
- Lång livslängd
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Produktbeteckning: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 brytande kontakter (br) |
12ZUEK | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(3) | |
U90 | Manöverhuvud vridet 90° för dörranslag vänster |
U270 | Manöverhuvud vridet 270° för dörranslag höger |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal säkerhetskontakter
Systemkomponenter
Nyckel
Säkerhetshandtagssystem STS