AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 3350-STS30-02 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Operatörernas material |
Aluminium |
Fästplattans material |
steel |
Bruttovikt |
1 675 g |
Allmänna data - Egenskaper
nödhandtag |
Ja |
Mekaniska data
Dörranslag |
Vänster |
Tvärkraft |
15 000 N |
Actuator mounted |
Insida |
Leveransomfång
Leveransomfång |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Information - måttritning
Note |
Ritningarna visas alltid med en vy över brytaren. |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 19:00