AZ 415-11/11ZPK-M20
AZ 415-11/11ZPK-M20
Produktbeteckning: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
02/02 | 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
11/11 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
(2) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- 2 brytare med olika aktiveringsfunktioner i en kapsling
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 415-11/11ZPK-M20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101154000 |
EAN (European Article Number) |
4030661170701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus CCC |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
495 g |
Allmänna data - Egenskaper
Ökad hållkraft |
Ja |
Antal extra kontakter |
3 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Antal skyddsdörrar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
vid 10% Ie belastning |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Hållkraft, minimum |
80 N |
Hållkraft, maximum |
400 N |
tvångsöppningssträcka |
3,8 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
31 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
46,5 mm |
Sensorns bredd |
84,6 mm |
Sensorns höjd |
103,6 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
CCC-certifiering
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
Kontaktdiagram
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AZ 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 10 den februari 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 20:41