AZ 415
- metallhus
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
Produktbeteckning: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
02/02 | 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
11/11 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
(2) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.