AZ3350-B6H
Artikelnummer:
101214017
AZ3350-B6H
Artikelnummer:
101214017
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ3350-B6H |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
90 g |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
400 mm |
Nyckel |
flexibel |
Note
Note (General) |
minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 400 mm Gångjärnets axel skall vara 49 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 650 mm Gångjärnets axel skall vara 49 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 19:49