AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer:
101191659
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer:
101191659
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Enhands nödutgång,
även i strömlöst tillstånd - Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Enkel och intuitiv funktion
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- Sticker inte in i dörröppningen
- Diverse handtag finns
- hög mekanisk stabilitet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certifieringar - Föreskrifter
Note |
Certifiering i kombination med AZ/AZM 200 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metallfilm |
Aktiveringsorganets material |
formgjuten zink |
Operatörernas material |
Aluminium, plastbehandlat |
Nödutgångmaterial |
Metall, plastbelagd |
Bruttovikt |
1 335 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödutgång |
Ja |
Dörrsensor |
Ja |
Mekaniska data
Handtag |
handtag Vred |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Dörranslag |
Höger |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Actuator mounted |
Utsida |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
37 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
115 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
115 mm |
Längd på nödöppningen |
60 mm |
Hätäuloskäynti bredd |
115 mm |
Nödöppningens höjd |
115 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat |
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
Måttritning aktiveringsorgan
Måttritning aktiveringsorgan
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AZ 200 |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Säkerhetsbrytare för säkerhetsfunktioner |
Gällande direktiv: | Maskindirektiv | 2006/42/EG |
EMC-direktiv | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Del 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EG-typkontrollintyg: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 26 den februari 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 16:30