AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- för vänsterhängda dörrar
- med integrerad låsningsspärr
- Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Enkel och intuitiv funktion
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- Sticker inte in i dörröppningen
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certifieringar - Föreskrifter
Note |
Certifiering i kombination med AZ/AZM201 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiveringsorganets material |
formgjuten zink |
Operatörernas material |
Aluminium, plastbehandlat |
Nödutgångmaterial |
Metallfilm |
Bruttovikt |
3 020 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödutgång |
Ja |
Nyckelspärr integrerad |
Ja |
Mekaniska data
Handtag |
handtag |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Dörranslag |
Vänster |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
5 500 N |
Klämkraft, maximum |
7 150 N |
Actuator mounted |
Utsida |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
94 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
115 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
115 mm |
Spanjolettlåsets längd |
83 mm |
Spanjolettlåsets bredd |
75 mm |
Spanjolettlåsets höjd |
2 600 mm |
Notera (Spanjolettlåsets höjd) |
Kunden kan själv förkorta spärrstängerna |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Aktiveringsdon AZ/AZM201-B30 inkl. fyrkantstång Stånglås med styrplåt 4 försänkta skruvar M5x10 4 U-stycken 2 sexkantmuttrar M8 2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31) |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 06:56