IFL 2-12L-10P
IFL 2-12L-10P
Downloads
- metallhus
- DC 3-ledning
- Lång konstruktion
- Konstruktion M12
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
IFL 2-12L-10P |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101113339 |
EAN (European Article Number) |
4030661008721 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
flöde |
Kapslingens material |
Mässing |
Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
nickelpläterad mässing |
Bruttovikt |
105 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
15 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
2 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,34 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M12 |
bredd tvärs över de platta delarna |
17 SW |
Sensorns längd |
71 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Märkström |
200 mA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet Överbelastningsskydd Max. säkringsklass |
Kopplingsfrekvens, cirka |
1 000 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
pnp |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 02:13