AZM 161
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
Produktbeteckning: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Skruvkoppling |
CC | Fjäderanslutning |
(2) | |
11/03 | 1 slutande kontakter (sl) / 4 brytande kontakter (br) (stickutförande) |
12/03 | 1 slutande kontakt (sl) /5 brytande kontakt (br) |
12/11 | 2 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (stickutförande) |
11/12 | 2 slutande kontakt (sl) /4 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
utan | Manuell tvångsöppning på sidan |
ED | Manuell tvångsöppning på locket |
(6) | |
T | Nödöppning på sidan |
TD | Nödöppning på locket |
TU | Nödöppning |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | Med LED (endast för Us: 24 VAC/DC) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Antal säkerhetskontakter
Omgivningstemperatur, minimum
Nödöppning
Nödutgång
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Nyckel
Säkerhetshandtagssystem STS
Tillbehör
SLITSTÄTNING AZM 161
- För att skydda oanvända aktiveringsorganspår
- För skydd mot inträngning av smuts
- Enkelt klämbeslag
TFA-020
- Förmontering
- Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
- Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet
TK-M5
- För manuell tvångsupplåsning med hjälp av M5 trekantsnyckel, finns som tillbehör
- För underhåll, installation etc.