AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Nyckelbrytare med lås
  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface
Produktbeteckning:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZSkyddslåsning övervakad >
BAktiveringsorgan övervakat
BZAktuatorn/låset övervakas kombinerat

(2)
ST1Stickkontakt i botten
ST2Stickkontakt höger

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
utanMagnetförsörjning från AS-Interface
PMagnetversorgung från 24 VDC (Aux)

(6)
utanManuell tvångsöppning
NNödöppning
TNödutgång
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Connector position

Hållkraft

AZM 161 B ST1-AS A

Artikelnummer 101209091

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST1-AS R

Artikelnummer 101209099

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST1-AS RA

Artikelnummer 101209097

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209090

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST1-AS RP

Artikelnummer 101209095

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST2-AS RA

Artikelnummer 101209102

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Artikelnummer 101210666

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 BZ ST1-AS R

Artikelnummer 101209119

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209116

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Artikelnummer 101209117

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 Z ST1-AS PT

Artikelnummer 101209115

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161 Z ST1-AS R

Artikelnummer 101209107

Solenoid interlock

TIll artikel