AZM 161I-B6L
- vänsterutförande
- Kompakt konstruktion
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Produktbeteckning: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Fjäderanslutning |
SK | Skruvanslutning |
ST | Stickkontakt M12 |
(2) | |
11/03 | 1 slutande kontakter (sl) / 4 brytande kontakter (br) (stickutförande) |
12/11 | 2 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (stickutförande) |
12/03 | 1 slutande kontakt (sl) /5 brytande kontakt (br) |
11/12 | 2 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (stickutförande) |
12/12 | 2 slutande kontakt (sl) /4 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
utan | Manuell tvångsöppning på sidan |
ED | Manuell tvångsöppning på locket |
EU | Manuell tvångsöppning på baksidan |
(6) | |
T | Nödöppning på sidan |
TD | Nödöppning på locket |
TU | Nödöppning på baksidan |
N | Nödöppning |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
utan | Med LED (endast för Us: 24 VAC/DC) |
(9) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.