AZM 161I-B6R

AZM 161I-B6R

  • Högerutförande
  • Kompakt konstruktion
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • skyddsisolerad
  • Hög hållkraft
  • Lång livslängd
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Produktbeteckning:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCFjäderanslutning
SKSkruvanslutning
STStickkontakt M12

(2)
11/031 slutande kontakter (sl) / 4 brytande kontakter (br) (stickutförande)
12/112 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (stickutförande)
12/031 slutande kontakt (sl) /5 brytande kontakt (br)
11/122 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (stickutförande)
12/122 slutande kontakt (sl) /4 brytande kontakt (br)

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
utanManuell tvångsöppning på sidan
EDManuell tvångsöppning på locket
EUManuell tvångsöppning på baksidan

(6)
TNödöppning på sidan
TDNödöppning på locket
TUNödöppning på baksidan
NNödöppning

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
utanMed LED (endast för Us: 24 VAC/DC)

(9)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Termisk testström

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

Note (General)

Note (Manual release)

Antal extra kontakter

Antal säkerhetskontakter

Anslutning, kontakt

Leveransomfång

Isolationsmärkspänning

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

Artikelnummer 101217540

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

Artikelnummer 101215869

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

Artikelnummer 101211999

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Artikelnummer 101217662

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

Artikelnummer 101215899

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

Artikelnummer 103037224

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

Artikelnummer 101217295

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Artikelnummer 103014449

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

Artikelnummer 103025178

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

Artikelnummer 103031986

Solenoid interlock