AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Nyckelbrytare med lås
  • Integrerat AS interface
  • Plasthus
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Hög hållkraft
Produktbeteckning:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BAktiveringsorgan övervakat
BZAktuatorn/låset övervakas kombinerat

(2)
STStickkontakt M12

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
PMatningsspänning 24 VDC (Aux)

(6)
2197Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Sensorns bredd

Hållkraft

AZM 170 B ST-AS RAP

Artikelnummer 101210414

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170 B ST-AS RP

Artikelnummer 101210927

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170 BZ ST-AS P

Artikelnummer 101210931

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Artikelnummer 101210929

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Artikelnummer 101211516

Solenoid interlock

TIll artikel