AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Produktbeteckning: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Aktiveringsorgan övervakat |
BZ | Aktuatorn/låset övervakas kombinerat |
(2) | |
ST | Stickkontakt M12 |
(3) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
P | Matningsspänning 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning |
- Aktiveringsorgan övervakat
- låser med spänning
- Nyckelbrytare med lås
- Integrerat AS interface
- Plasthus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus ASi-SaW |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Bruttovikt |
310 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänning |
Ja |
Aktiveringsorgan övervakat |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
1 |
PFH värde |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft |
1 000 N |
Hållkraft |
30 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering |
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd |
90 mm |
Sensorns höjd |
75,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Öppningsström, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-kod |
0x7 |
AS-i, ID-Kod |
0xB |
AS-i, ID-Kod1 |
0xF |
AS-i, ID-kod2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Outputs, DO 0 |
Magnetstyrning |
AS-i Outputs, DO 1 |
Ingen funktion |
AS-i Outputs, DO 2 |
Ingen funktion |
AS-i Outputs, DO 3 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P0 |
Dörr och aktuator identifierad |
AS-i Parameter bits, P1 |
Lås spärrat |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P3 |
Ingen funktion |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF) FID: Periferifel |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
(1) grön LED: spänningsövervakning (2) röd LED: kommunikationsfel / Slavadress = 0 (3) gul LED: frigivningsstatus |
Stifttilldelning
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Eftersom skyddsanordningen omedelbart kan öppnas vid spänningsbortfall resp vid manövrering av huvudbrytaren får låsbara nyckelbrytarna som låser med spänning endast användas om riskanalysen tillåter det. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 23:11