AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • skyddsisolerad
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Produktbeteckning:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utanIDC-metod för avslutning
SKSkruvkoppling

(2)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N
Iindividuellt kodad

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
utankabelförskruvning
STStickkontakt M12 x 1

(6)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(7)
utanManuell tvångsöppning
2197Manuell tvångsöppning från sidan (viloströmsprincipen)
1637guldpläterade kontakter

(8)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
11/021 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 brytande kontakter (br)
12/001 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / -
12/111 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
12/021 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br)
02/012 brytande kontakter (br), - / 1 brytande kontakt (br), -
02/102 brytande kontakter (br), - / 1 slutande kontakt (sl), -

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(5)
1637guldpläterade kontakter

(6)
2197Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Note (Switching element)

Note (General)

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140798

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144275

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140800

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-11ZRI-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140797

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140799

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101144300

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103035125

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103001571

Solenoid interlock