AZM 170I-B5
- Double-insulated
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
- Particularly suitable for front mounting
Produktbeteckning: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
utan | IDC-metod för avslutning |
SK | Skruvkoppling |
(2) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(3) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
I | individuellt kodad |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
utan | kabelförskruvning |
ST | Stickkontakt M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
(7) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
2197 | Manuell tvångsöppning från sidan (viloströmsprincipen) |
1637 | guldpläterade kontakter |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
11/02 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 brytande kontakter (br) |
12/00 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / - |
12/11 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
12/02 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br) |
02/01 | 2 brytande kontakter (br), - / 1 brytande kontakt (br), - |
02/10 | 2 brytande kontakter (br), - / 1 slutande kontakt (sl), - |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
(5) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(6) | |
2197 | Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.