AS-i AZM 201
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
- Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
- Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
- I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Produktbeteckning: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Lås övervakad |
B | Transponder övervakad |
BZ | Aktuatorn/låset övervakas kombinerat |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | Individuellt kodad, kan omkodas |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
P | |
P | Magnetversorgung från 24 VDC (Aux) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Aktiveringsorgan övervakat
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Actuator