AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Produktbeteckning: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 brytande kontakter (br) / slutande kontakt (sl) 2 |
11/02 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
11/20 | 1 brytande kontakt (br) / 3 slutande kontakter (sl) |
02/11 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
02/02 | 4 brytande kontakt (br) |
(2) | |
X | Skyddsklass IP54 |
Z | Skyddsklass IP67 |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
STR | Stickkontakt M23 åt höger |
ST | Stickkontakt M23 nedåt |
(5) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel |
F | Med trekantnyckel (säkrad med låsskruv) |
FE | med trekantnyckel |
RS | Manuell tvångsöppning med nyckel |
T | Nödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen) |
TE | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen) |
TEI | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen) |
NS | Nödöppning med låsknapp |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(1) | |
A | låser med spänning |
(2) | |
ST | Stickkontakt M23 åt höger |
utan | låser upp med spänning |
STR | Stickkontakt M23 nedåt |
(3) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel (enbart för viloströmprincipen) |
(4) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- 2 brytare i en kapsling
- Ex-version finns
- Manuell tvångsöppning
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101174583 |
EAN (European Article Number) |
4030661332079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
968 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
1 |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
3 |
Antal skyddsdörrar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
3 500 N |
Hållkraft, minimum |
150 N |
Hållkraft, maximum |
400 N |
tvångsöppningssträcka |
5 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
46,5 mm |
Sensorns bredd |
160 mm |
Sensorns höjd |
100 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Note
Note (Manual release) |
Används endast på enheter med principen ström för upplåsning Manuell tvångsöppning med hjälp av cylinder lås Återställningen kan endast utföras av behörig personal som använder en nyckel. I demonterat skick är skyddsanordningen skyddad mot oavsiktlig stängning. Med nyckel |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
UL-certifikat
CCC-certifiering
Info
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 22:27