AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
Produktbeteckning: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 brytande kontakter (br) / slutande kontakt (sl) 2 |
11/02 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
11/20 | 1 brytande kontakt (br) / 3 slutande kontakter (sl) |
02/11 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
02/02 | 4 brytande kontakt (br) |
(2) | |
X | Skyddsklass IP54 |
Z | Skyddsklass IP67 |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
STR | Stickkontakt M23 åt höger |
ST | Stickkontakt M23 nedåt |
(5) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel |
F | Med trekantnyckel (säkrad med låsskruv) |
FE | med trekantnyckel |
RS | Manuell tvångsöppning med nyckel |
T | Nödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen) |
TE | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen) |
TEI | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen) |
NS | Nödöppning med låsknapp |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(1) | |
A | låser med spänning |
(2) | |
ST | Stickkontakt M23 åt höger |
utan | låser upp med spänning |
STR | Stickkontakt M23 nedåt |
(3) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel (enbart för viloströmprincipen) |
(4) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 brytare i en kapsling
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- Ex-version finns
- Manuell tvångsöppning
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101167209 |
EAN (European Article Number) |
4030661218236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
920 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
1 |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal skyddsdörrar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
3 500 N |
Hållkraft, minimum |
150 N |
Hållkraft, maximum |
400 N |
tvångsöppningssträcka |
5 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
56,5 mm |
Sensorns bredd |
141 mm |
Sensorns höjd |
100 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Note
Note (Manual release) |
säkrad med låsskruv För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör Används endast på enheter med principen ström för upplåsning Manuell tvångsöppning kan utföras med en M5 trekantsnyckel. En skruv med kedja förhindrar att tätningspluggen förloras (Skyddsklass IP67) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
BG-certifikat
UL-certifikat
CCC-certifiering
Info
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 05:25