AZM 415

AZM 415

  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning
Produktbeteckning:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 brytande kontakter (br) / slutande kontakt (sl) 2
11/023 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
11/201 brytande kontakt (br) / 3 slutande kontakter (sl)
02/113 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
02/202 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/024 brytande kontakt (br)

(2)
XSkyddsklass IP54
ZSkyddsklass IP67

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
STRStickkontakt M23 åt höger
STStickkontakt M23 nedåt

(5)
utanUtan manuell tvångsöppning
EManuell tvångsöppning med trekantnyckel
FMed trekantnyckel (säkrad med låsskruv)
FEmed trekantnyckel
RSManuell tvångsöppning med nyckel
TNödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen)
TENödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen)
TEINödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen)
NSNödöppning med låsknapp

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637guldpläterade kontakter

(1)
Alåser med spänning

(2)
STStickkontakt M23 åt höger
utanlåser upp med spänning
STRStickkontakt M23 nedåt

(3)
utanUtan manuell tvångsöppning
EManuell tvångsöppning med trekantnyckel (enbart för viloströmprincipen)

(4)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Skyddsklass

tvångsöppningssträcka

Klämkraft enligt EN ISO 14119

Notera (applikationstillämpningar)

Antal skyddsdörrar

Kopplingsdon

Anslutning, kontakt

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101186203

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Artikelnummer 101186204

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Artikelnummer 101186853

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Artikelnummer 101205549

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Artikelnummer 101209214

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Artikelnummer 101186831

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174589

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174583

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Artikelnummer 101174546

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101174507

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Artikelnummer 101174557

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Artikelnummer 101174560

Solenoid interlock

TIll artikel