AZM 415-33ZPDKE 110VAC

Artikelnummer: 101164608

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 brytande kontakter (br) / slutande kontakt (sl) 2
11/023 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
11/201 brytande kontakt (br) / 3 slutande kontakter (sl)
02/113 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
02/202 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/024 brytande kontakt (br)

(2)
XSkyddsklass IP54
ZSkyddsklass IP67

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
STRStickkontakt M23 åt höger
STStickkontakt M23 nedåt

(5)
utanUtan manuell tvångsöppning
EManuell tvångsöppning med trekantnyckel
FMed trekantnyckel (säkrad med låsskruv)
FEmed trekantnyckel
RSManuell tvångsöppning med nyckel
TNödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen)
TENödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen)
TEINödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen)
NSNödöppning med låsknapp

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637guldpläterade kontakter

(1)
Alåser med spänning

(2)
STStickkontakt M23 åt höger
utanlåser upp med spänning
STRStickkontakt M23 nedåt

(3)
utanUtan manuell tvångsöppning
EManuell tvångsöppning med trekantnyckel (enbart för viloströmprincipen)

(4)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Kulsnäpplås till varje dörr, individuellt justerbar upp till 400 N
  • 3 brytare i en kapsling
  • Fjäderbelastade aktiveringsorgan
  • för dubbeldörrar
  • Manuell tvångsöppning
  • 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZM 415-33ZPDKE 110VAC

Artikelnummer (beställningsnummer)

101164608

EAN (European Article Number)

4030661206493

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Aluminium

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

1 260 g

Allmänna data - Egenskaper

låser upp med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal aktiveringsriktningar

1

Antal extra kontakter

3

Antal säkerhetskontakter

3

Antal skyddsdörrar

2

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2 000 000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1 000 000 kopplingar

Klämkraft enligt EN ISO 14119

2 500 N

Note (Clamping force)

per skyddsdörr

Hållkraft, minimum

150 N

Hållkraft, maximum

400 N

tvångsöppningssträcka

4,5 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

15 N

Aktiveringshastighet, maximum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

2 x 0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2 x 2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

46,5 mm

Sensorns bredd

141 mm

Sensorns höjd

136 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Märkspänning

110 VAC

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

10 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

skjutbar skyddsanordning

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Note

Note (Manual release)

Vid underhåll, installation osv.

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Används endast på enheter med principen ström för upplåsning

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Beskrivning av komponenten:Förreglande brytare med elektromagnetiskt lås för säkerhetsfunktioner
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Tillämpade standarder:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 16:17