AZM 415-STS30-05
Artikelnummer:
101176766
AZM 415-STS30-05
Artikelnummer:
101176766
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 415-STS30-05 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
1 945 g |
Allmänna data - Egenskaper
nödhandtag |
Ja |
Mekaniska data
Dörranslag |
Höger |
Tvärkraft |
30 000 N |
Actuator mounted |
Utsida |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat |
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Aktiveringsorgan inkl. fästplatta Nödhandtag inklusive monteringsplatta (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveransomfång monteringsmaterial |
Monteringsplatta för säkerhetsbrytare |
Information - måttritning
Note |
Ritningarna visas alltid med en vy över brytaren. |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 18:11