AZM 150
- Plasthus
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
Produktbeteckning: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
11/11 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
11/02 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br) |
02/02 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I | individuellt kodad |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
utan | Manuell tvångsöppning på locket |
N | Nödöppning |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Notera: | Aktiveringsorgan ingår för individuellt kodade versioner I: |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal säkerhetskontakter
Nödöppning
Nödutgång
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Accessories