AZM150SK-11/02RT-024
AZM150SK-11/02RT-024
Produktbeteckning: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
11/11 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
11/02 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br) |
02/02 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I | individuellt kodad |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
utan | Manuell tvångsöppning på locket |
N | Nödöppning |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Notera: | Aktiveringsorgan ingår för individuellt kodade versioner I: |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
- Plasthus
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM150SK-11/02RT-024 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
153032167 |
EAN (European Article Number) |
4030661547374 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, Polyamid PA 6 GF |
Bruttovikt |
598 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Nödutgång |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
2 |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
3 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Note (Mechanical life) |
from device version V2 (see type plate) |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
1 500 N |
Klämkraft, maximum |
1 950 N |
Hållkraft, ungefär |
50 N |
tvångsöppningssträcka |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,3 m/s |
Montering |
Skruvar |
Type of the fixing screws |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
3 x M20 x 1,5 |
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
64 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
204 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
300 V |
Overvoltage category |
II |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Termisk testström |
5 A |
Märkspänning |
24 VDC |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
8,5 W |
Kopplingsdon |
NC, NO |
Kopplingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning avtagbart skydd förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Note
Note (Emergency exit) |
Aktivering inom riskområdet vid nödfall Montering endast inom det skyddade området |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
UL-certifikat
CCC-certifiering
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 00:37