AZM190-B1
Artikelnummer:
131029965
AZM190-B1
Artikelnummer:
131029965
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
- Kompensation för toleranser med hjälp av gummibuffertar
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer |
101029965 |
Produktbeteckning |
AZM190-B1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
131029965 |
EAN (European Article Number) |
8905236105777 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Bruttovikt |
38 g |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
350 mm |
Nyckel |
rak |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 10 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 350 mm minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 650 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Aktiveringsradie
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra Indien Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Förreglande brytare med elektromekaniskt lås för säkerhetsfunktioner (låsbar nyckelbrytare) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Pune, 14. november 2022 |
Juridiskt bindande underskrift Sagar Jeevan Bhosale Verkställande direktör |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 13:36