AZM201D
- Thermoplastic enclosure
- Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
- 3 LEDs to show operating conditions
- Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
- Suitable for hinged and sliding guards
- Intelligent diagnosis
- Manual release
- Protection class IP66, IP67
- High holding force 2000
- 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
- 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
- symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
- Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Produktbeteckning: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Lås övervakad |
B | Transponder övervakad |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | Individuellt kodad, kan omkodas |
(3) | |
SK | Skruvanslutning |
CC | Fjäderklämmor |
ST2 | Stickkontakt M12, 8-polig |
(4) | |
1P2PW | 1 diagnosutgång pnp och 2 säkerhetsutgångar pnp (kombinerad diagnossignal: skyddsanordning stängd och tillhållare spärrad) |
SD2P | seriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
(5) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Actuator
Accessories