AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release
Produktbeteckning: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Skyddslåsning övervakad > |
B | Aktiveringsorgan övervakat |
(2) | |
utan | Standardkodad |
I1 | individuellt kodad |
I2 | individuellt kodad, teach in flera gångar |
(3) | |
1P2P | 1 diagnosutgång, pnp och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
SD2P | seriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
N | Nödöppning |
T | Nödutgång |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal säkerhetskontakter
Aktiveringsorgan övervakat
Nödöppning
Nödutgång
låser med spänning
låser upp med spänning
Seriella diagnos
Systemkomponenter
Aktiveringsorgan (Transponder) AZM300
Tillbehör AZM300
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
- Fjärrupplåsning via vajer
- Användbar för nödöppning eller nödöppning
- Längd för mantlad stålkärna: 4 m
- total längd: 6 m
MP-AZ/AZM300-1
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements
LOCKOUT-TAG SZ 200-1
- Låsspärr med 6 runda hål
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
SZ201-1
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Låsspärr med 6 runda hål