AZM400
- Bistabilt motordrivet system
- Klämkraft 10.000 N
- Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
- PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
- Tvåkanals aktivering av låsfunktion
- Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
- Stort spel i aktiveringsorgan
Produktbeteckning: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Stickkontakt M12, 8-polig |
ST2 | 2 Stickkontakt M12, 8-polig/5-polig |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | individuellt kodad, teach in flera gångar |
(3) | |
1P2P | 1 diagnosutgång och 2 säkerhetsutgångar, pnp (enbart för ST) |
2P2P | 2 diagnosutgångar och 2 säkerhetsutgångar, pnp (enbart för ST2) |
(4) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
T | Nödutgång |
BOW | Med fästhål för montering av bowdenkabel |
(5) | |
utan | Utan elektronisk manuell tvångsöppning (enbart för ST) |
E | Med elektronisk manuell tvångsöppning (enbart för ST2) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.