AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
Produktbeteckning: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Skyddslåsning övervakad > |
B | Aktiveringsorgan övervakat |
(2) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | Individuellt kodad, kan omkodas |
(3) | |
utan | Försänkta hål för försänkta skruvar (standard) |
PH | Plan kapsling för utstickande skruvar |
- Liten, platt konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hög hållkraft 2000 N
- Hållkraft 40 N
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
- Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103037335 |
EAN (European Article Number) |
4030661543758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Allmän information |
Individuellt kodad, kan läras in flera gångar |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Kapslingens material |
Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic) |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
200 ms |
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum |
1,5 ms |
Bruttovikt |
303 g |
Allmänna data - Egenskaper
Skyddslåsning övervakad |
Ja |
Kvarstående |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Seriekoppling |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Kategori |
4 |
PFH värde |
1,10 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
8,90 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
2 |
PFH värde |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
2,40 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Låsningsprincip |
bistabil |
Mechanical life, locking cycles |
1 000 000 kopplingar |
Mechanical life, actuator cycles |
200 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Hållkraft |
40 N |
Note (Latch force) |
+/- 25% |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Montering |
Fästhål plan |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
4 Nm |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
6 Nm |
Note |
Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used. |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Säkra brytavstånd TILL |
1 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
8 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of sensor chain, maximum |
30 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
119,5 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
20 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption magnet at switching moment, peak |
600 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
1 200 mA |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Beredskapsfördröjning, maximum |
4 000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
0,25 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrisk avsäkring, maximum |
2 A |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Designation, Magnet control |
IN |
Magnetingångarnas kopplingsnivåer |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
10 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
15 mA |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Märkström (säkerhetsutgångar) |
250 mA |
Säkerhetsutgång |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Elektriska data - diagnosuttag
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Driftstatus: gul LED Störning/funktionsstörning: röd LED Spänningsövervakning UB: grön LED |
Stifttilldelning
PIN 1 |
A1 Matningsspänning UB |
PIN 2 |
X1 Säkerhetsingång 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Säkerhetsutgång 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnostisk utgång |
PIN 6 |
X2 Säkerhetsingång 2 |
PIN 7 |
Y2 Säkerhetsutgång 2 |
PIN 8 |
IN Magnetstyrning |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
AZM40-B1-PH |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
TÜV-certifiering
UKCA certificate
ANATEL certification
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
Kopplingsexempel
Användning allmänt
Video ID: Mr-Safety-AZM40
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM40 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5815.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 08:36