BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- Med fördragen kabel
- aktiveras framifrån
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- med centrummontering
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 65-01Z/V |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, jämn |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
65 g |
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissar |
Ja |
förspännings magnet |
Ja |
Antal öppnare |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
centrerat med gängfläns |
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måste den inverkan av varandra beaktas. |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,75 mm2 |
Ledararea |
18 AWG |
Kabelmantelns material |
H03VV-F |
Mekaniska data - mått
Diameter |
13 mm |
bredd tvärs över de platta delarna |
22 SW |
Sensorns längd |
103 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g, vid en sinusformad oscillering |
beständig mot vibrationer |
30 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
250 VAC |
Kopplingsström, maximum |
3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,6 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
300 Hz |
kopplingsfrekvens |
1 080 000 /h |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas. |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 17:40