BDF100
Artikelnummer:
-
Produktbeteckning: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
NHK-G | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
(2) |
(1) | |
20 | 2 slutande kontakter (sl) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(2) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
WS 20/30 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 20/30 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
(3) | |
utan | utan signallampa |
G/RD | Signallampa röd |
G/GN | Signallampa grön |
G/YE | Signallampa gul |
G/BU | Signallampa blå |
G/WH | Signallampa vit |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Tillgängliga funktioner för start/stopp och reset
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Märkning av fälten med en separat
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BDF100 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: se typnyckel |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
DIN EN 60068 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Kapslingsöverdelens färg |
Svart |
Positions used, position 1 |
Se typnyckel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
99 mm |
Djup |
39 mm |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
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
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 04:01