BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Downloads
Produktbeteckning: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
ST2 | Stickkontakt M12, uppåt |
(2) | |
NH | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
NHK | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
(3) | |
WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
(4) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
(5) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
(6) | |
utan | Utan signallampa G24 |
G24 | Med signallampa G24 |
- Integrerat AS interface
- med Stickkontakt M12 botten
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101215387 |
EAN (European Article Number) |
4030661448459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: se typnyckel |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus ASi-SaW |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klimattålighet |
DIN EN 60068 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Positions used, position 1 |
Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
Positions used, position 2 |
Belyst signal, röd |
Positions used, position 3 |
Belyst trycke, vit |
Positions used, position 4 |
Belyst trycke, blå |
Bruttovikt |
280 g |
Allmänna data - Egenskaper
Signallampa |
Nej |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 5 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 kopplingar |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kopplingar |
Montering |
inneliggande fästhål |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
69 mm |
Djup |
233,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g |
tålighet mot chock |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Öppningsström, maximum |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Note (AS-i Parameter bits) |
Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF) FID: Periferifel |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Signallampa G24 röd |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Signallampa G24 grön |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Ingen funktion |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Ingen funktion |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ingen funktion |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Kommandoenhet position 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Kommandoenhet position 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Kommandoenhet position 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Kommandoenhet position 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Belyst signal position 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Belyst signal position 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Belyst signal position 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Ingen funktion |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Ingen funktion |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Note |
Båda AS-i-slavar kan kopplas på och stängas av via integrerade DIP-brytare. Adresseringen sker via M12 kontakten. |
Stifttilldelning
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Clipart
Driftprincip
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 06:55