NYCKEL AZ 17/170-B11
Artikelnummer:
101139788
NYCKEL AZ 17/170-B11
Artikelnummer:
101139788
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NYCKEL AZ 17/170-B11 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
28 g |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
140 mm |
Nyckel |
rak |
Note
Note (General) |
minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 140 mm minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 200 mm Gångjärnets axel skall vara 37,5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 18:35