BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- aktiveras framifrån
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Konstruktion Ø 10,7 mm
- med centrummontering
- Med fördragen kabel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 120-01Z/V |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
30 g |
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissar |
Ja |
förspännings magnet |
Ja |
Antal öppnare |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
centrerat med gängfläns M12 x 1 |
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
0,9 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måste den inverkan av varandra beaktas. |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
LiYY |
Mekaniska data - mått
Diameter |
10,7 mm |
Sensorns längd |
71 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
200 VAC |
Kopplingsström, maximum |
1 A |
Kopplingseffekt, maximum |
30 W |
Kopplingseffekt, maximum |
30 VA |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,2 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
300 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten. Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas. |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
EU-försäkran om överensstämmelse
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 07:16