BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 Reed-kontakter
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumkapsling
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Skruvkoppling
- Mycket beständig mot vibrationer
- Finns med aktivering från sidan.
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 20-2RZ-M16 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
rektangulär |
Kapslingens material |
Aluminium |
Aktiv yta |
Metallfilm |
Bruttovikt |
298 g |
Allmänna data - Egenskaper
förspännings magnet |
Ja |
Antal bistabila kontakter |
2 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
på sidan |
Aktiv yta |
på sidan |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
47 mm |
Sensorns bredd |
104 mm |
Sensorns höjd |
52 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
beständig mot vibrationer |
50 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
250 VAC |
Kopplingsström, maximum |
3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
Kopplingsdon |
bistabil kontakt |
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,6 ms |
kopplingsfrekvens |
1 080 000 /h |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 19:10