BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Montering med klämanslutning och skärmade kablar
- aktiveras framifrån
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plasthus
- Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
43 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Lämplig för hissar |
Ja |
Antal bistabila kontakter |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
Fastspänningsdon och skärmade kablar |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måste den inverkan av varandra beaktas. |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
LiY |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
16,5 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
35 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
tålighet mot chock |
60 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
60 VDC |
Kopplingsström, maximum |
1 A |
Kopplingseffekt, maximum |
30 W |
Kopplingsdon |
bistabil kontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,2 ms |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 10:06