BNS 16-12ZD-ST1
BNS 16-12ZD-ST1
Produktbeteckning: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) (endast stickkontaktversion) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
V | Aktivering från framsidan |
R | Aktivering från höger sida |
L | Aktivering från vänster sida |
D | Aktivering från locksida |
U | Aktivering från undersidan |
LR | Aktivering från vänster/höger |
(3) | |
ST1 | Stickkontakt mitten |
ST2 | Stickkontakt höger |
ST3 | Stickkontakt vänster |
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Plasthus
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 16-12ZD-ST1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101187135 |
EAN (European Article Number) |
4030661336268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
129 g |
Allmänna data - Egenskaper
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiv yta |
skyddssida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Säkra brytavstånd TILL |
8 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
18 mm |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
Centrerad |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12 |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
39 mm |
Sensorns bredd |
52 mm |
Sensorns höjd |
90 mm |
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
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
100 VAC |
Kopplingsspänning, maximum |
100 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,4 A |
Kopplingseffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Övrigt, reedkontakter |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 16 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd |
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
Måttritning annan
Diagram
Driftprincip
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 13:52