BNS 250-11Z
BNS 250-11Z
Produktbeteckning: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
2187 | Individuellt kontaktuttag (utan LED-statusindikering) |
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 250-11Z |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101120670 |
EAN (European Article Number) |
4030661049175 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
61 g |
Allmänna data - Egenskaper
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Antal kabelledare |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiv yta |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Säkra brytavstånd TILL |
4 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
14 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
33 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
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
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
24 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,1 A |
Kopplingseffekt, maximum |
1 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Övrigt, reedkontakter |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
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
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 02:03