BNS 250
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Produktbeteckning: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
2187 | Individuellt kontaktuttag (utan LED-statusindikering) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal öppnare
Systemkomponenter
Actuator
Accessories